Publique sus productos
UniGear 550mm - 12/17,5kV 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear 550mm - 12/17,5kV 31,5kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traducido por Google,

Aparamenta IEC aislada en aire UniGear 550

Aparamenta de media tensión (MT) para distribución primaria hasta 17,5 kV apta para instalaciones interiores

UniGear 550 es una aparamenta aislada en aire (AIS) de media tensión para distribución primaria. El panel ultradelgado mide solo 550 mm de ancho, lo que lo convierte en un producto muy compacto y versátil, ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado. Es apto para instalaciones interiores y ofrece una amplia gama de unidades y funciones. La seguridad óptima está garantizada por enclavamientos entre todos los dispositivos de conmutación y las puertas de los compartimentos. Todos los tipos de paneles UniGear (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC) se pueden conectar entre sí sin paneles adaptadores.

Especificaciones
  • Product range

    • Rated voltage: up to 17.5 kV
    • Rated feeder current: up to 1 250 A
    • Rated short time current: up to 31.5 kA/3s

    Key benefits

    • Slim panel measures only 550 mm in width, which is 15% less footprint than UniGear ZS1
    • Approved to be used for special applications such as marine and navy
    • All types of UniGear panels (UniGear ZS1, UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC) can be connected together without any adapter panels or other special means

    Key features

    • Standards: IEC, GOST, GB, DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
    • Available in Digital version
Especificaciones técnicas
  • Referenciaunigearzs1-550-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de productosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2022-07-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía