Publique sus productos
UniGear ZS1 - Double Level variant - 12kV 40kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 - Double Level variant - 12kV 40kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traducido por Google,

UniGear ZS1: Doble nivel

Cada panel consta de dos unidades superpuestas completamente independientes, funcionalmente idénticas a dos unidades de un solo nivel colocadas una al lado de la otra. Cada unidad puede equiparse con disyuntores o contactores.

Requiere entre un 30 % y un 40 % menos de configuraciones que una variante de barra colectora única, lo que la hace más eficiente en cuanto al espacio.

Especificaciones
  • Benefits

    • All key components are identical to those used for the single-level units and therefore the same service and maintenance procedures are guaranteed.
    • Safety interlock to avoid maloperation and fully arc-proof
    • Can be compound with simple and double-level panels to reduce space requirements
    • Can be used as motor control center up to 12kV
    • Customized versions available

    Typical Applications

    • Marine
    • Floating production storage and offloading applications (FPSO)
    • Motor control centers
Especificaciones técnicas
  • Referenciaunigearzs1DL-17-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de productosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2025-11-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution