Publique sus productos
UniGear ZS3.2 - 40.5kV Classic (width1200 mm) - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS3.2 - 40.5kV Classic (width1200 mm) - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Traducido por Google,

Cuadro de distribución aislado en aire IEC UniGear ZS3.2 Calssic

Aparamenta de media tensión para distribución primaria hasta 40,5 kV apta para instalaciones interiores
Versión con ancho de panel de 1200 mm

UniGear ZS3.2 es un cuadro eléctrico aislado en aire (AIS) blindado de media tensión adecuado para instalaciones interiores. Tiene un diseño modular con unidades estándar alineadas equipadas con interruptores montados en el suelo. Las unidades a prueba de arcos eléctricos han sido probadas de conformidad con las normas IEC.

Especificaciones
  • Product scope

    • Rated voltage: 40.5 kV
    • Rated main busbar current: ...3150 A
    • Rated short time current: ...31.5 kA/4s
    • Rated power frequency withstand voltage: 95 kV/1min
    • Rated lightning impulse withstand voltage: 185 kV

    Key benefits

    • Easy to operate and maintain
    • Increased personnel safety as all operations can be done in front of the device with the door closed
    • Safety interlock to avoid maloperation and fully arc-proof
    • Reliable and robust
    • Compact design for optimized use of space


    Key features

    • Type tested for IEC, GB/DL standards and GOST specification
    • Internal arc classifications (IAC): AFLR 31.5 kA /1s
    • LSC2B-PM design, metallic segregation of all compartments
    • Capacitive current breaking: 800A
    • Various panels meets wide range of customer requirements
    • Vacuum breaker or SF6 breaker technology available in floor-rolling design
Especificaciones técnicas
  • Referenciaunigearzs32-40-Classic-Medium_Voltage-Switchgear
  • Familia de productoUniGear
  • Grupo de productosAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2024-12-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCobre
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution