Publique sus productos
UPS DPA 250 S4
ABB

UPS DPA 250 S4

4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
Traducido por Google,

El SAI con menor consumo energético del mercado

El DPA 250 S4 tiene una arquitectura modular de alta eficiencia que ofrece la mejor confiabilidad para organizaciones conscientes del medio ambiente que también necesitan tiempo de inactividad cero y bajo costo de propiedad. El DPA 250 S4 está especialmente diseñado para entornos informáticos críticos de alta densidad, como centros de datos de tamaño pequeño a mediano.

El DPA 250 S4 establece el estándar para la próxima década de progreso de UPS con características avanzadas como sus convertidores IGBT sin transformador que cuentan con una topología de tres niveles con controles intercalados para permitir una eficiencia líder en el mercado del 97,6 por ciento para el módulo UPS. Esta alta eficiencia reduce los costos operativos y minimiza el impacto ambiental.

El sistema de alimentación ininterrumpida modular de doble conversión en línea DPA 250 S4 representa la última innovación tecnológica. Este SAI modular se basa en una arquitectura paralela descentralizada (DPA™), donde cada módulo SAI es prácticamente su propio SAI, con todas las unidades funcionales esenciales necesarias para un funcionamiento independiente. DPA aumenta la confiabilidad y disponibilidad del sistema en comparación con otras soluciones modulares de UPS en el mercado, ya que existe una redundancia inherente entre los módulos de UPS en todos los niveles funcionales.

Especificaciones
  • General data 

    UPS frame rated power 300 kW

    UPS module rated power 50 kW

    UPS output rated PF 1.0

    Max no of parallel frames Up to 5 frames 

    Max no of parallel modules across frames Up to 30 modules 

    Max system power 1500 kW

    Wiring 3ph + N + PE

    UPS type Modular (DPA)

    Topology Online double conversion

    Input Nominal input voltage 220/380, 230/400, 240/415 VAC

    Voltage range 161/280 - 264/460 VAC

    Frequency range 35 - 70 Hz 

    Current THD at 100% load < 3%

    Power Factor at 100% load ≥ 0.99

    Output Rated output voltage (load dependent) 220/380, 230/400, 240/415 VAC

    Voltage THD (with linear load) < 2% 

    Rated frequency 50 or 60 Hz (selectable)

    Efficiency Double conversion

    Up to 97.6% module efficiency,
    up to 97.4% system efficiency

    Eco-mode 99%

    Communications User interface

    Module level LCD + mimic diagram System graphical display Communication ports USB, RS-232, SNMP slot, potential-free contacts Software Monitoring and shutdown software available as option

Especificaciones técnicas
  • Referenciaups-dpa-250s4
  • Familia de productoHigh-density computing environments
  • Grupo de productosData centers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código Uniclass 2015Ac_85_65_15
  • Descripción Uniclass 2015Controlling
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Distribution Boxes
  • Número OmniClass23-37 25 15
  • Título OmniClass Broadcasting Communication and Data Processing Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD3060
  • CSI UniFormat II TítuloControls and Instrumentation