Publique sus productos
UPS DPA500
ABB

UPS DPA500

5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
Traducido por Google,

Conceptpower DPA 500

Concebido para centros de datos medianos y grandes, el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) modular Conceptpower DPA 500 de ABB cumple con los requisitos de potencia de 100 kW a 3 MW y proporciona la máxima disponibilidad para aquellos que buscan un tiempo de inactividad cero, así como un bajo costo de propiedad.

Especificaciones
  • Total vertical and horizontal scalability
    The Conceptpower DPA 500 delivers power protection from 100 to 500 kW (one to five modules) in a single cabinet (vertical scalability). Cabinets can operate in a parallel configuration to build a system of up to 3 MW (horizontal scalabiltiy).
     
    True parallel architecture
    The advanced UPS design of Conceptpower DPA 500 provides the highest degree of protection in critical applications where the load must be fed with quality power. This UPS system utilizes decentralized parallel architecture and ensures the highest level or reliability and availability with true redundancy across the modules.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaups-dpa500
  • Familia de productoHigh-density computing environments
  • Grupo de productosData centers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código Uniclass 2015Ac_85_65_15
  • Descripción Uniclass 2015Controlling
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Distribution Boxes
  • Número OmniClass23-37 25 15
  • Título OmniClass Broadcasting Communication and Data Processing Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD3060
  • CSI UniFormat II TítuloControls and Instrumentation