Publique sus productos
Weather Sensor
ABB

Weather Sensor

Traducido por Google,

El dispositivo detecta la velocidad del viento, la lluvia, el brillo en 3 direcciones, el crepúsculo, la temperatura, el día/la noche y la fecha y la hora de la señal GPS. No se necesita un transformador de calefacción adicional.

Especificaciones
  • The Weather Sensor WES/A 3.1 detects – primarily in the residential sector – wind speed, rain, brightness in three directions, twilight, temperature and the date and time using the GPS signal.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWeather-Sensor
  • Familia de productoMetrological and Physical Sensors
  • Grupo de productosStandard Inputs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)109
  • Ancho (mm)121
  • Profundidad (mm)227
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 43 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Weather Observation Equipment
  • Número OmniClass23-35 47 11 15
  • Título OmniClass Weather Rated Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD3060
  • CSI UniFormat II TítuloControls and Instrumentation