Publique sus productos
Addison 2-drawer 900mm
Addison 2-drawer 900mm
Addison 2-drawer 900mm
Addison 2-drawer 900mm

    Addison 2-drawer 900mm

    Traducido por Google,

    Caracterizado por su elegante configuración de doble cajón, nuestro Addison es un mueble de baño de pared con un diseño elegante y estilizado. Cuenta con orificios integrados para la instalación de fontanería y facilita su instalación. Está fabricado con tableros de partículas de alta densidad resistentes a la humedad para garantizar su durabilidad y cuenta con la comodidad de sus cajones de cierre ultrasuave.

    Nuestra opción de tocador a medida le permite seleccionar acabados específicos para encimeras, laterales y cajones según sus preferencias. Por ejemplo, puede elegir entre encimeras de composite blanco glaciar o de mármol de Carrara. Para los laterales y frentes de cajón, elija entre blanco 2PAC, roble fresno blanco, roble puro, nogal, blanco shaker o blanco VJ.

    El Addison está disponible como tocador compacto de dos cajones, tocador alargado de dos cajones, tocador de cuatro cajones, tocador alargado de cuatro cajones o tocador de seis cajones para adaptarse a una variedad de tocadores, baños o espacios de baños compartidos.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaddison-2-drawer-900mm
    • Familia de productoVanities
    • Grupo de productosAddison
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework