Publique sus productos
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set
Sola Outdoor Shower Set

    Sola Outdoor Shower Set

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El juego de ducha para exteriores Sola, que es el complemento perfecto para el área exterior de su hogar, le permite experimentar la comodidad de ducharse al aire libre después de darse un chapuzón en la piscina o el jacuzzi. También viene con la comodidad de una opción de ducha adicional para facilitar la limpieza de niños y mascotas.

    El juego de ducha para exteriores Sola incluye un mezclador desviador progresivo que le permite cambiar fácilmente entre la función de cabezal de lluvia y la función manual con solo girar la perilla. La tecnología de cartucho progresivo permite una fácil operación para el usuario con un control preciso de la temperatura con solo girar el dial.

    Su estética agradable y su excelente funcionalidad garantizan que el juego de ducha para exteriores Sola sea un bien valioso para cualquier hogar, mientras que una construcción de acero inoxidable 316 solidifica su durabilidad en exteriores.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasola-outdoor-shower-set
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2300
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)19.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures