Publique sus productos
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm
Aliro Mirror 1000x625mm

    Aliro Mirror 1000x625mm

    Traducido por Google,

    El Aliro Mirror fue diseñado explícitamente para cumplir con los estándares accesibles y ambulantes sin comprometer el estilo, alineándose con el resto de nuestra gama Aliro Accessible.

    Elegante pero funcional, el espejo Aliro cuenta con una estructura de acero inoxidable 304 disponible en cuatro acabados exclusivos, que seguramente agregará sofisticación contemporánea a cualquier baño.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaliro-mirror-1000x625mm
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosABI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)625
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundarioVidrio espejo
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors