Publique sus productos
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm
Arch Wall Mirror LED 600x750mm

    Arch Wall Mirror LED 600x750mm

    Traducido por Google,

    Con un toque contemporáneo que reinterpreta la estética vintage, el espejo de pared Arch con iluminación LED ofrece un punto focal único para cualquier pared, ya que su brillante iluminación de fondo realza su silueta.

    Fabricado en acero inoxidable 304 de alta resistencia, este espejo está disponible en cinco colores exclusivos: latón cepillado, gris plomo cepillado, cobre cepillado, acero inoxidable y negro mate.

    Tenga en cuenta:

    – Este producto debe instalarse en la estructura interna de la pared y conectarse a un interruptor externo, ya que no contiene un sensor o interruptor incorporado.
    – No nos hacemos responsables de los problemas que puedan surgir si el espejo no se instala en una estructura de pared adecuada.

    Características:

    – Su construcción en acero inoxidable 304 ofrece durabilidad para uso en interiores y comerciales.
    – El sistema de coloración electroquímica HeatShield PVD de ABI proporciona un acabado más resistente a la corrosión.
    – El contrachapado de alta resistencia, apto para uso marino, garantiza su durabilidad en zonas húmedas.
    – Los soportes dobles favorecen la integridad estructural y la durabilidad a largo plazo.

    Dimensiones:

    – Longitud: 600 mm
    – Altura: 750 mm
    – Grosor: 44 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarch-wall-mirror-led-600x750mm
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosABI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)44
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundarioVidrio espejo
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)11.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors