Publique sus productos
Asher - Wall-Hung Toilet Pan
Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    Asher - Wall-Hung Toilet Pan

    3.0 de 5 estrellas3.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    El inodoro suspendido Asher es la solución perfecta para su baño o tocador. Dispone de una cubeta sin borde que garantiza una limpieza más fácil y económica gracias a un sistema de descarga directa, mientras que su solución montada en la pared también contribuye a mejorar sus cualidades higiénicas.

    Tenga en cuenta:

    – Se recomienda combinar el Asher con nuestra cisterna de inodoro suspendida de pared ABI y botones de inodoro Zaaha .

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaasher-wall-hung-toilet-pan
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosAsher
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)362
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)555
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Material secundarioPE/PP
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets