Publique sus productos
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin

    Atelis Concrete Basin

    Traducido por Google,

    Descubra la belleza en su espacio con el distintivo lavabo de hormigón Atelis. La auténtica construcción de hormigón crea una estética textural única para cada producto, definiendo de forma única su diseño.

    Se trata de un lavabo montado en un banco cuya calidad ha sido cuidadosamente sometida a pruebas de impacto, grietas, absorción de agua y resistencia a las manchas, entre otras cosas, para garantizar una excelente durabilidad.

    Para combinar su lavabo con su grifería, ofrecemos por separado discos de hormigón disponibles en acabados Atelis, que están diseñados para ser compatibles con nuestros grifos de montaje con inserción de azulejos Pixi .

    Especificaciones
    • – Genuine concrete construction that provides unbeatable durability.
      – Water and stain-resistant nano-sealant coating applied to the basin’s surface to protect against the elements.
      – Colour pigment is dispersed throughout the entire product.
      – Includes a matching concrete pop-up lid, which is compatible with ABI Interiors’ Avi Pop-Up Waste.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatelis-concrete-basin
    • Familia de productoBench Mount Basins
    • Grupo de productosAtelis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)395
    • Profundidad (mm)395
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)12.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks