Publique sus productos
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set

    Barre Assembly Taps & Spout Set

    Traducido por Google,

    La tecnología Infiniti tiene que ver con grifos intercambiables. Ha sido fabricado específicamente para brindar la opción de cambiar el acabado y el estilo de la manija después de la instalación sin comprometer la impermeabilización o el revestimiento de azulejos existente.

    Nuestros grifos de montaje, que permiten una excelente versatilidad, vienen en tres diseños de mangos diferentes, que incluyen el minimalista Barre, el vintage Cross y la suave y redondeada batidora de mano Milani.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabarre-assembly-taps-and-spout-set
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de productosBarre
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)82
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)205
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves