Publique sus productos
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull
Cavity Slider Edge Pull

    Cavity Slider Edge Pull

    Traducido por Google,

    Fabricado en acero inoxidable 304, nuestro tirador para puertas correderas empotradas le permite abrir sin esfuerzo su puerta corredera empotrada gracias a un gancho abatible de fácil agarre.

    El tirador de borde para puertas correderas empotradas es compatible con nuestras manillas para puertas correderas, lo que proporciona una coherencia estética.

    Tenga en cuenta :
    – Si combina este producto con el conjunto de privacidad para puertas correderas Leroy, el tirador del borde de la puerta corredera deberá instalarse encima o debajo del mecanismo de cierre.

    Características:

    –   Su construcción en acero inoxidable 304 ofrece durabilidad para uso en interiores y comerciales.
    – Gancho para facilitar el agarre y el acceso al deslizador de la cavidad.
    –   Tornillos ocultos para un aspecto elegante.

    Dimensiones:

    – Altura: 80 mm
    – Ancho: 22 mm
    – Diámetro: 14 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacavity-slider-edge-pull
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosABI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)22
    • Profundidad (mm)14
    Información relacionada
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.07
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks