La bisagra Ellis Butt aprovecha el diseño tradicional para ofrecer una solución superior en la instalación de puertas. La funcionalidad y la durabilidad son fundamentales en la Ellis, demostrando cómo los pequeños detalles estéticos a veces marcan la diferencia.
Fabricada en acero inoxidable, esta bisagra es apta para todo tipo de puertas y armarios, y aportará seguridad a su hogar.
Tenga en cuenta:
– Este producto se vende en pares y se incluyen los tornillos de fijación.
Características:
– PVD (Deposición Física de Vapor)
– Construcción en acero inoxidable 304
Dimensiones:
– Altura: 100 mm
– Ancho: 76 mm