Publique sus productos
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer

    Elysian Basin Mixer

    Traducido por Google,

    El grifo monomando para lavabo Elysian realza cualquier espacio de baño con su estética compacta pero elegante, diseñada específicamente para adaptarse a lavabos pequeños.

    Su sólida construcción en latón y su sencillo mecanismo giratorio hacen de este grifo monomando compacto un elemento atractivo que optimiza el espacio.

    Características:

    – Fabricado en latón macizo, fácil de limpiar.
    – El sistema de coloración electroquímica PVD HeatShield de ABI proporciona un acabado más resistente a la corrosión, a la vez que es respetuoso con el medio ambiente.

    Dimensiones:

    – Altura: 180 mm
    – Alcance: 106 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-basin-mixer
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)132.5
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniClass Sink Cartridge Faucets