Publique sus productos
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel
Elysian Basin Mixer - Stainless Steel

    Elysian Basin Mixer - Stainless Steel

    Traducido por Google,

    El grifo monomando para lavabo Elysian realza cualquier espacio de baño con su estética compacta pero elegante, diseñada específicamente para adaptarse a lavabos pequeños.

    Su construcción en acero inoxidable y su práctico sistema giratorio hacen de este grifo monomando compacto un elemento atractivo que optimiza el espacio.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-basin-mixer-ss
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)330
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniClass Sink Cartridge Faucets