Publique sus productos
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)
Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    Vienna Single Sink 630mm (Overflow)

    Traducido por Google,

    El fregadero de cocina de granito blanco Viena de dos senos viene con una construcción de granito compuesto y una hermosa estética mate. Para brindarle tranquilidad y durabilidad, este fregadero es resistente al calor, impactos, manchas y rayones.

    El fregadero puede estar montado debajo o encima, según las preferencias personales.

    Tenga en cuenta:

    – No se incluye cesta de basura.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavienna-single-sink-630mm-overflow
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosVienna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)233
    • Ancho (mm)630
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)17.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 13
    • Título OmniClass Dual Sinks