El diseño elegante y sofisticado del grifo monomando minimalista Elysian, instalado sobre encimera, incorpora un control preciso de la temperatura y la presión para optimizar la funcionalidad de su baño. Su estilo minimalista, que se instala sobre encimera, le confiere un aspecto impecable y visualmente atractivo.
Gracias a su extraordinaria versatilidad, el mezclador utiliza una innovadora tecnología de cartucho cerámico que permite un control preciso del flujo de agua.
Nuestra tecnología Infiniti ofrece la flexibilidad y la comodidad de poder cambiar los tiradores después de la instalación de la tubería básica sin dañar la impermeabilización ni los azulejos, en caso de que cambie de opinión sobre el estilo o el acabado de su grifería.
Características:
– Control preciso de la temperatura
– Control preciso de la presión
– El sistema de coloración electroquímica PVD HeatShield de ABI proporciona un acabado más resistente a la corrosión sin dejar de ser respetuoso con el medio ambiente.
Dimensiones:
– Longitud del mango de la batidora: 110 mm
– Diámetro de la placa posterior: 62 mm