Publique sus productos
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail

    Elysian Double Towel Rail

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El toallero doble Elysian le dará un toque de sofisticación a su baño sin esfuerzo. Diseñado específicamente para colgar dos toallas grandes con elegancia, ofrece un amplio espacio para secarlas y colgarlas. Su fácil instalación, funcionalidad impecable y atractivo diseño le permiten añadir varios toalleros a su baño, teniéndolos siempre a mano y sin preocupaciones.

    Características:

    – Construcción de latón macizo
    – PVD (Deposición Física de Vapor)

    Dimensiones:

    – Longitud 750 mm
    – Distancia de fijación (de centro a centro) 700 mm
    – Proyección 116 mm
    – Diámetro de la placa posterior: 53 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-double-towel-rail
    • Familia de productoTowel Rails
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)116
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars