Publique sus productos
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set
Elysian Gooseneck Shower Rail Set

    Elysian Gooseneck Shower Rail Set

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El conjunto de ducha mural Elysian Gooseneck Shower Set combina un cabezal de ducha fijo y una ducha de mano con función desviadora. Se trata de un producto de primera calidad que destaca por su gran durabilidad y alta funcionalidad.

    Su llamativa estética destacará y realzará cualquier baño.

    Tenga en cuenta:

    – La entrada de agua puede estar en la parte superior o en la inferior.
    – Este conjunto no incluye un mezclador; puede adquirir uno por separado en nuestra selección de mezcladores de ducha aquí.
    El conjunto de riel de ducha Elysian Gooseneck debe instalarse a la altura correcta para garantizar su correcto funcionamiento. Es responsabilidad del comprador consultar las especificaciones del producto y a un profesional antes de la instalación para asegurar que esté correctamente instalado y sea funcional. ABI Interiors no se responsabiliza de las instalaciones incorrectas del producto.

    Características:

    – PVD (Deposición Física de Vapor)
    – Construcción de latón macizo
    – Función de desvío entre la ducha de mano y la ducha fija.

    Dimensiones:

    – Altura: 1142 mm
    – Alcance: 375 mm
    – Distancia del centro del riel a la pared: 50 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-gooseneck-shower-rail-set
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1150
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures