Publique sus productos
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder
Elysian Hand Towel Holder

    Elysian Hand Towel Holder

    Traducido por Google,

    Con una amplia gama de funciones, el toallero de mano Elysian representa una forma versátil de organizar los artículos esenciales del hogar, a la vez que está fabricado en latón macizo para garantizar su durabilidad.

    El soporte para toallas de mano Elysian añade un toque de lujo con su elegante diseño, perfecto para guardar rollos dobles de papel higiénico, rollos de papel higiénico de repuesto, toallas de mano o toallas de papel.

    Características:

    – Fabricación en latón macizo para mayor durabilidad durante el uso frecuente.
    – Longitud suficiente para adaptarse a una variedad de usos.

    Dimensiones:

    – Longitud: 293 mm
    – Proyección: 81 mm
    – Diámetro de la placa base: 53 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-hand-towel-holder
    • Familia de productoTowel Rails
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)293
    • Profundidad (mm)81
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars