Publique sus productos
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer
Elysian Kitchen Mixer

    Elysian Kitchen Mixer

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La batidora de cocina Elysian cuenta con una función giratoria de fácil uso, además de un control preciso de temperatura y presión para un rendimiento excepcional. Elegante, robusta y duradera, con una usabilidad impresionante, la batidora de cocina Elysian es un producto superior que realzará al instante cualquier cocina moderna.

    Características:

    – Fabricado en latón macizo de fácil limpieza, apto para uso en interiores.
    – Control preciso de presión y temperatura
    – Tecnología de cartuchos cerámicos
    – PVD (Deposición Física de Vapor)

    Dimensiones:

    – Proyección: 188 mm
    – Altura: 372 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-kitchen-mixer
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)372
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)225
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniClass Sink Cartridge Faucets