Publique sus productos
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer
Elysian - Minimal Mixer

    Elysian - Minimal Mixer

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El grifo Elysian Minimal combina una estética refinada con la tecnología de cartuchos cerámicos de última generación. Su diseño elegante y sofisticado incorpora un control preciso de la temperatura y la presión, optimizando la funcionalidad diaria de su baño.

    Gracias a nuestra tecnología Infiniti, el grifo monomando minimalista se ha fabricado específicamente para que pueda cambiar el estilo del tirador después de la instalación sin comprometer la impermeabilización o el alicatado existentes.

    Características:

    – Control preciso de la temperatura
    – Control preciso de la presión
    – El sistema de coloración electroquímica PVD HeatShield de ABI proporciona un acabado más resistente a la corrosión, a la vez que es respetuoso con el medio ambiente.

    Dimensiones:

    – Longitud del mango: 110 mm
    – Diámetro de la placa posterior: 62 mm
    – Proyección: 58 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-minimal-mixer
    • Familia de productoMinimal Mixers
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)118.5
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)58
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves