Publique sus productos
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook

    Elysian Robe Hook

    Traducido por Google,

    El gancho para batas Elysian aporta un toque sutil y sofisticado a cualquier baño. Su diseño elegante y su acabado liso lo hacen perfecto para colgar toallas, batas o gorros de ducha con facilidad. Le dará el toque final ideal a tu baño.

    Características:

    – PVD (Deposición Física de Vapor)
    – Construcción de latón macizo

    Dimensiones:

    – Diámetro de la placa posterior: 53 mm
    – Proyección 50 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-robe-hook
    • Familia de productoRobe Hooks
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)53
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descripción Uniclass 2015Holders and hooks
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClass Robe Hooks