Publique sus productos
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter

    Elysian Shower Top Diverter

    Traducido por Google,

    El desviador superior para ducha Elysian le permite cambiar fácilmente entre la función de cabezal de lluvia y la de ducha de mano, o entre el grifo de bañera y la ducha de lluvia, con un simple giro de la perilla.

    Tire de la manivela de la batidora para ajustar la presión y gírela hacia la izquierda o la derecha para regular la temperatura. Funcionalidad en su máxima expresión.

    Mejora aún más tu baño con nuestra gama de barras de ducha, cabezales de ducha tipo lluvia, duchas de mano, rociadores y brazos, junto con nuestros lavabos, muebles de baño y bañeras independientes.

    Características:

    – PVD (Deposición Física de Vapor)
    – Control de presión
    – Control de temperatura

    Dimensiones:

    – Diámetro de la placa posterior: 62 mm y 50 mm
    – Longitud del mango: 86 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-shower-top-diverter
    • Familia de productoDiverter
    • Grupo de productosElysian
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)134
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)129
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 15
    • Título OmniClass Shower Cartridge Faucets