Publique sus productos
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail

    Elysian Single Towel Rail

    Traducido por Google,

    A menudo damos por sentada la comodidad de un toallero. Gracias a su longitud extendida, el toallero individual multiusos Elysian puede utilizarse tanto como toallero como tendedero, ofreciendo una gran comodidad para secar o colgar la ropa.

    Su diseño minimalista tradicional se adapta perfectamente a una amplia variedad de baños y lavaderos. Esto también significa que puedes mantener la misma estética en toda la casa, logrando así una apariencia más armoniosa.

    Tenga en cuenta:

    – ABI recomienda utilizar una percha sin revestimiento metálico para evitar dañar el producto cuando se utilice el toallero individual Elysian como tendedero.

    Características:

    – Construcción de latón macizo
    – Riel multiusos
    – Disponible en una variedad de colores

    Dimensiones:

    – Longitud: 800 mm
    – Proyección: 73 mm
    – Distancia de fijación (de centro a centro): 747 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-single-towel-rail
    • Familia de productoTowel Rails
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)73
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars