Publique sus productos
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder
Elysian Toilet Roll Holder

    Elysian Toilet Roll Holder

    Traducido por Google,

    Elegante y resistente, nuestro portarrollos de papel higiénico Elysian complementa cualquier baño con su diseño sofisticado y su funcionalidad práctica. Se puede instalar en el lateral del lavabo o directamente en la pared, ofreciéndote múltiples opciones para crear el espacio ideal.

    Combina a la perfección con nuestra amplia gama de productos para baño, convirtiéndose en un elemento clave de su hogar durante muchos años gracias a su óptima resistencia y acabado anticorrosivo.

    Características:

    – Fácil de instalar.
    – Recubrimiento mediante deposición física de vapor (PVD) para proporcionar un acabado más resistente a la corrosión sin dejar de ser respetuoso con el medio ambiente.
    – Fabricado en latón macizo, fácil de limpiar.

    Dimensiones:

    – Ancho: 167 mm
    – Diámetro de la placa posterior: 53 mm
    – Proyección: 81 mm

    Descubre más opciones consultando nuestra gama completa de portarrollos de papel higiénico .

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-toilet-roll-holder
    • Familia de productoToilet Accessories
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)167
    • Profundidad (mm)81
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Número OmniClass23-21 43 15 31
    • Título OmniClass Toilet Tissue Dispensers