Publique sus productos
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set

    Leroy Sliding Door Privacy Set

    Traducido por Google,

    Este juego de privacidad para puertas corredizas de Leroy proporciona privacidad esencial con un pestillo fácil que es especialmente adecuado para baños o puertas de baño.

    Para enganchar el pestillo, simplemente gire la cerradura interna. Si es necesario, Leroy dispone de un desbloqueo de monedas de emergencia al que se puede acceder desde el lado exterior de la puerta.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialeroy-sliding-door-privacy-set
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosLeroy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)41
    • Profundidad (mm)58
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware