Con un diseño elegante y estilizado, el clip para paneles de vidrio Pius inspirará confianza gracias a su construcción en acero inoxidable pulido a mano.
Pius está diseñado para vidrio de 12 mm, pero también se puede ajustar para funcionar con vidrio de 8 a 10 mm. Para paneles de vidrio de menos de 12 mm de grosor, ABI Interiors recomienda usar calzos de goma transparentes (que puede adquirir en su cristalería local). Generalmente, se requieren de 3 a 4 clips por panel de vidrio. Sin embargo, esto depende del tamaño y la altura del panel.
Características:
– Sistema de coloración PVD (deposición física de vapor), que mantiene el acabado de su producto en perfectas condiciones durante muchos años.
– Acero inoxidable 304, un material de primera calidad que garantiza durabilidad para uso comercial e interior.
Dimensiones:
– Longitud: 45 mm
– Ancho: 25 mm
– Altura: 35 mm