Publique sus productos
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook

    Milani Robe Hook

    Traducido por Google,

    El perchero Milani presenta un diseño orgánico y redondeado que se integra a la perfección en hogares modernos o minimalistas. Un ejemplo de versatilidad, permite mantener organizadas las toallas y batas en el baño, así como los abrigos y sombreros en el recibidor.

    Fabricada en latón macizo para mayor resistencia y durabilidad, su forma sencilla se integrará fácilmente en su espacio, aportando un toque de lujo que perdurará durante muchos años.

    Características:

    – Recubrimiento mediante deposición física de vapor (PVD) para proporcionar un acabado más resistente a la corrosión sin dejar de ser respetuoso con el medio ambiente.
    – Fabricado en latón macizo, fácil de limpiar.
    – Su generosa proyección mantiene los objetos firmemente en su lugar.

    Dimensiones:

    – Diámetro: 40 mm
    – Proyección: 45 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamilani-robe-hook
    • Familia de productoRobe Hooks
    • Grupo de productosMilani
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descripción Uniclass 2015Holders and hooks
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClass Robe Hooks