Publique sus productos
Modi Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Modi Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Modi Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Traducido por Google,

    A veces, se desea la libertad de conservar los muebles existentes y reemplazar los tiradores sin necesidad de hacer nuevos agujeros. Nuestro innovador tirador ajustable Modi está diseñado para ofrecer flexibilidad, ayudando a renovar el aspecto de sus muebles gracias a sus puntos de fijación totalmente ajustables.

    Con una sólida construcción en latón, este producto fácil de usar es adecuado tanto para modernizaciones como para nuevas instalaciones.

    Tenga en cuenta:

    –Este producto está diseñado para funcionar con muebles de cocina existentes; sin embargo, los agujeros no pueden ser mayores de 6 mm.

    Características:

    – Construcción de latón macizo
    – Totalmente ajustable (se puede configurar para adaptarse a diferentes anchos).
    – Fácil de usar (no se requieren herramientas eléctricas para adaptaciones).
    – Se adapta a todo tipo de armarios (de hasta 40 mm de grosor).

    Dimensiones:

    – Longitud: 350 mm
    – Proyección: 36 mm
    – Diámetro del mango: 12 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodi-adjustable-cabinetry-pull-350mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosModi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)13
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)37
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware