Publique sus productos
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    Traducido por Google,

    El lavabo de pared Pedra está fabricado en piedra travertino maciza y presenta un diseño elegante y curvo que irradia una sobria elegancia. Su práctico diseño de pared es ideal para espacios reducidos.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapedra-wall-mounted-basin-400mm
    • Familia de productoWall Mount Basins
    • Grupo de productosPedra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)215
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks