Publique sus productos
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm
Round Mirror 600mm

    Round Mirror 600mm

    Traducido por Google,

    Con sus suaves curvas orgánicas, el espejo redondo 600 es el complemento de diseño perfecto para cualquier habitación de la casa.

    Fabricado en acero inoxidable 304 de alta resistencia y diseñado específicamente para soportar ambientes con mucha humedad, como baños o aseos, este espejo está disponible en todos nuestros colores característicos para que pueda integrarse a la perfección en el diseño del resto de su hogar.

    Características:

    – Su construcción en acero inoxidable 304 ofrece durabilidad para uso en interiores y comerciales.
    – El sistema de coloración electroquímica PVD HeatShield de ABI proporciona un acabado más resistente a la corrosión, a la vez que es respetuoso con el medio ambiente.
    – El contrachapado de alta resistencia, apto para uso marino, garantiza su durabilidad en zonas húmedas.

    Dimensiones:

    – Diámetro: 600 mm
    – Grosor: 30 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaround-mirror-600mm
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosABI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundarioVidrio espejo
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)7.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors