Publique sus productos
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm
Round Mirror 800mm

    Round Mirror 800mm

    Traducido por Google,

    Con curvas suaves y orgánicas, el Round Mirror 800 es el complemento de diseño perfecto para cualquier habitación de la casa.

    Construido con acero inoxidable 304 duradero y diseñado específicamente para soportar espacios con mucha humedad, como baños o tocadores, este espejo está disponible en todos nuestros colores exclusivos para garantizar que pueda incorporarlo perfectamente al resto del diseño de su hogar.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaround-mirror-800mm
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosABI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundarioVidrio espejo
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)11.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors