Añada un toque de lujo a cualquier habitación de la casa con nuestro espejo redondo LED iluminado de 800 W.
Este espejo, que siempre acapara todas las miradas, rinde homenaje al glamour del viejo Hollywood con su brillo suave y cálido y sus curvas orgánicas. Fabricado en acero inoxidable 304 de alta resistencia y disponible en cinco de nuestros acabados exclusivos, este espejo realzará cualquier espacio e iluminará cualquier habitación.
Tenga en cuenta:
– Este producto debe instalarse en la estructura interna de la pared y conectarse a un interruptor externo, ya que no contiene un sensor o interruptor incorporado.
– No nos hacemos responsables de los problemas que puedan surgir si el espejo no se instala en una estructura de pared adecuada.
Características:
– Su construcción en acero inoxidable 304 ofrece durabilidad para uso en interiores y comerciales.
– El sistema de coloración electroquímica HeatShield PVD de ABI proporciona un acabado más resistente a la corrosión.
– El contrachapado de alta resistencia, apto para uso marino, garantiza su durabilidad en zonas húmedas.
Dimensiones:
– Diámetro: 800 mm
– Grosor: 44 mm