Publique sus productos
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)
Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)

    Seba - Overflow Sink 550mm (250 Deep) (Overflow)

    Traducido por Google,

    Combinando elegancia con sofisticación, el fregadero individual cuadrado de acero inoxidable Seba es uno de nuestros fregaderos más prestigiosos. Integra puntos de drenaje plegados en su diseño para evitar la acumulación de residuos y está equipado con el sistema de cojín Water-Sense de ABI, que amortigua el sonido del agua en caso de impacto.

    El fregadero individual Seba se adapta perfectamente a la lavandería y puede montarse encima o debajo del banco, según sus preferencias personales.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaseba-overflow-sink-550mm-250-deep-overflow
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosSeba
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks