Publique sus productos
Sensor Wall-Mounted Spout
Sensor Wall-Mounted Spout
Sensor Wall-Mounted Spout
Sensor Wall-Mounted Spout
Sensor Wall-Mounted Spout
Sensor Wall-Mounted Spout
Sensor Wall-Mounted Spout

    Sensor Wall-Mounted Spout

    Traducido por Google,

    Nuestro caño de pared con sensor es un accesorio de grifería moldeado y hueco, que garantiza una larga durabilidad y proporciona un flujo de agua suave gracias a su suave curvatura. La grifería sin contacto es una solución segura, cómoda y económica para espacios domésticos y comerciales.

    Construido en acero inoxidable 304, este pico combina un hermoso diseño aerodinámico con tecnología innovadora. Cuenta con un sensor de infrarrojos que se detiene instantáneamente cuando retira las manos para experimentar capacidades excepcionales de ahorro de agua.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasensor-wall-mounted-spout
    • Familia de productoSpouts
    • Grupo de productosSensor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)96
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)222
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.72
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniClass Sink Cartridge Faucets