Fabricado en acero inoxidable 304 para garantizar su durabilidad, nuestro desagüe con cesta para fregadero cuenta con un colador en forma de cesta que evita que los restos de comida entren en el desagüe y obstruyan las tuberías. Además, la cesta se limpia fácilmente: basta con retirarla y vaciar su contenido en la basura.
Aunque está diseñado específicamente para fregaderos fabricados por ABI Interiors, este producto también puede funcionar en la mayoría de los demás fregaderos de tamaño estándar.
Tenga en cuenta:
– Consulte nuestra hoja de especificaciones para asegurarse de que sea compatible con su fregadero antes de comprarlo.
– Puede haber variaciones sutiles de color entre los componentes visibles e internos de los residuos.
Características:
– Fabricación en acero inoxidable 304 de alta durabilidad.
– Diseño extraíble que facilita la limpieza.
– Recubrimiento mediante deposición física de vapor (PVD) para proporcionar un acabado más resistente a la corrosión sin dejar de ser respetuoso con el medio ambiente.
– Ajuste universal.
– Disponible en una variedad de acabados.
Dimensiones:
– Diámetro: 114 mm
– Adecuado para trampas de 50 mm