Publique sus productos
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower

    Sola Hand Shower

    Traducido por Google,

    Con un diseño elegante y aerodinámico, la ducha de mano Sola aúna sofisticación estética y funcionalidad, a la vez que infunde confianza en su santuario al aire libre.

    Además, su construcción en acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión y al óxido. Esto garantiza que la ducha de mano Sola sea apta tanto para uso en exteriores como en interiores.

    Tenga en cuenta:

    – Se recomienda combinar los productos de nuestra Colección Sola con nuestra gama de otros productos Sola para garantizar la uniformidad del color.

    Características:

    – Construcción en acero inoxidable 316
    – Boquillas de goma
    – Apto para uso en exteriores (resistente a la oxidación y con propiedades anticorrosivas).

    Dimensiones:

    – Longitud: 220 mm
    – Circunferencia: 24 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasola-hand-shower
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)24
    • Profundidad (mm)24
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers