Publique sus productos
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer

    Sola Minimal Mixer

    Traducido por Google,

    Este grifo monomando empotrado de diseño minimalista es la solución ideal para tus necesidades de lavado. Su diseño moderno y estilizado, su excelente funcionalidad y su eficiencia hídrica garantizan que destacará en cualquier baño.

    Además, su construcción en acero inoxidable 316 proporciona una excelente resistencia a la corrosión y al óxido, lo que garantiza que el mezclador minimalista Sola sea apto tanto para aplicaciones en exteriores como en interiores.

    Tenga en cuenta:
    – Se recomienda combinar los productos de nuestra Colección Sola con nuestra gama de otros productos Sola para garantizar la uniformidad del color.

    Características:
    – Construcción en acero inoxidable 316
    – PVD (Deposición Física de Vapor)
    – También apto para uso en exteriores (resistente a la oxidación y con propiedades anticorrosivas).

    Dimensiones:
    – Diámetro del mango: 42 mm
    – Diámetro de la placa posterior: 60 mm
    – Grosor de la placa posterior: 6 mm
    – Altura: 116 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasola-minimal-mixer
    • Familia de productoMinimal Mixers
    • Grupo de productosSola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)117
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)58
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 15
    • Título OmniClass Shower Cartridge Faucets