Publique sus productos
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer

    Sola Outdoor Kitchen Mixer

    Traducido por Google,

    La estética elegante y sofisticada de nuestra moderna batidora de cocina Sola está diseñada para complementar nuestra gama de productos para exteriores. Está fabricada en acero inoxidable 316 de grado marino de alta durabilidad y cuenta con una función giratoria de fácil uso que permite un control preciso de la temperatura y la presión.

    El grifo de cocina Sola está disponible en varios acabados atractivos, como latón cepillado, gris plomo cepillado, cobre cepillado y acero inoxidable.

    Características:

    – Fabricación en acero inoxidable 316 de grado marino de alta durabilidad con propiedades anticorrosivas.
    – El sistema de coloración electroquímica PVD HeatShield de ABI proporciona un acabado más resistente a la corrosión, a la vez que es respetuoso con el medio ambiente.  

    Dimensiones:

    – Alcance: 188 mm
    – Altura: 372 mm

    Para obtener más inspiración, explore nuestra gama completa de productos para actividades al aire libre .

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasola-outdoor-kitchen-mixer
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosSola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)372
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)225
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniClass Sink Cartridge Faucets