Publique sus productos
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook

    Sola Robe Hook

    Traducido por Google,

    El gancho para batas Sola aporta comodidad y uniformidad a tu espacio exterior, complementando el aspecto de tu juego de ducha Sola para ofrecer una solución perfecta para el día a día.

    Además, su construcción en acero inoxidable 316 proporciona una excelente resistencia a la corrosión y al óxido, lo que garantiza que el gancho para batas Sola sea adecuado tanto para uso en exteriores como en interiores.

    Tenga en cuenta:

    – Se recomienda combinar los productos de nuestra Colección Sola con nuestra gama de otros productos Sola para garantizar la uniformidad del color.

    Características:

    – Construcción en acero inoxidable 316
    – No se ven tornillos prisioneros

    Dimensiones:

    – Diámetro: 50 mm
    – Profundidad: 32 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasola-robe-hook
    • Familia de productoRobe Hooks
    • Grupo de productosSola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)32
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descripción Uniclass 2015Holders and hooks
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClass Robe Hooks