Publique sus productos
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm

    Sola Shower Arm

    Traducido por Google,

    Este brazo de ducha Sola se caracteriza por su diseño elegante y aerodinámico, su excelente funcionalidad y su eficiencia en el consumo de agua. Sin duda, aportará un toque de distinción a cualquier espacio.

    Además, su construcción en acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión y al óxido. Esto garantiza que el brazo de ducha Sola sea apto tanto para uso en interiores como en exteriores.

    Tenga en cuenta:

    – Se recomienda combinar los productos de nuestra Colección Sola con nuestra gama de otros productos Sola para garantizar la uniformidad del color.
    – Este brazo de ducha de montaje en pared funciona en combinación con el cabezal de ducha Sola.

    Características:

    – Construcción en acero inoxidable 316
    – PVD (Deposición Física de Vapor)
    – También apto para uso en exteriores (resistente a la oxidación y con propiedades anticorrosivas).

    Dimensiones:

    – Alcance de 400 mm
    – Caída vertical de 60 mm
    – Diámetro de la placa posterior: 60 mm
    – Grosor de la placa posterior: 6 mm
    Rosca estándar de ½ pulgada

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasola-shower-arm
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers