Este conjunto de acero inoxidable 316 de alta durabilidad combina de forma práctica nuestro brazo de ducha Sola y el cabezal de ducha Sola a juego, añadiendo sofisticación a su santuario interior o exterior con una excelente resistencia a la corrosión y al óxido.
El cabezal de ducha redondo ofrece una cobertura total gracias a sus 180 salidas de goma, lo que garantiza un flujo de agua constante, reduce las vibraciones y proporciona aislamiento. El brazo de ducha, con su diseño estilizado, completa el conjunto.
Tenga en cuenta:
Debido a la naturaleza orgánica y artesanal de nuestro acabado antiguo, pueden producirse sutiles variaciones de color, tono y textura, lo que contribuye al carácter único de cada pieza .
– Este set no incluye una batidora; puede comprar la batidora minimalista Sola aquí.
– También puedes combinar este conjunto con nuestro juego de ducha de mano Sola aquí.
Características:
– El exclusivo proceso de pulido en 3 pasos de ABI Interiors, que utiliza tecnología cerámica y vibratoria.
– Construcción de acero inoxidable 316 de alta durabilidad con propiedades anticorrosivas.
– También apto para uso en exteriores (resistente a la oxidación y con propiedades anticorrosivas).
Dimensiones:
Cabezal de ducha:
– Altura: 49 mm
– Diámetro 250 mm:
Brazo de ducha:
– Alcance de 400 mm
– Caída vertical de 60 mm
– Diámetro de la placa posterior: 60 mm
– Grosor de la placa posterior: 6 mm
Rosca estándar de ½ pulgada