Publique sus productos
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head
Sola Shower Head

    Sola Shower Head

    Traducido por Google,

    La alcachofa de ducha Sola, que realza al instante tu espacio exterior, combina sofisticación estética con una funcionalidad excepcional. Su sistema de distribución de agua precisa proporciona una cobertura total, mientras que su excelente eficiencia hídrica la convierte en un accesorio de ducha de primera calidad.

    Además, su construcción en acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión y al óxido. Esto garantiza que el cabezal de ducha Sola sea apto tanto para uso en interiores como en exteriores.

    Tenga en cuenta:

    – Se recomienda combinar los productos de nuestra Colección Sola con nuestra gama de otros productos Sola para garantizar la uniformidad del color.
    – Este cabezal de ducha Sola funciona en combinación con el brazo de ducha mural Sola.

    Características:

    – Construcción en acero inoxidable 316
    – PVD (Deposición Física de Vapor)
    – Boquillas de goma
    – También apto para uso en exteriores (resistente a la oxidación y con propiedades anticorrosivas).

    Dimensiones:

    – Cabeza redonda: 250 mm
    – Altura: 49 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasola-shower-head
    • Familia de productoShower Heads
    • Grupo de productosSola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)49
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures