Publique sus productos
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel

    Sola Shower Rail Set - Stainless Steel

    Traducido por Google,
    Con su diseño minimalista y elegante y su práctico desviador de ducha integrado, el conjunto de riel de ducha Sola, de montaje en pared, realza sin esfuerzo los espacios exteriores. Fabricado en acero inoxidable 316 para una resistencia superior a la oxidación y la corrosión, está diseñado para soportar las inclemencias del tiempo. Con un simple giro de la maneta del desviador, puede alternar fácilmente entre la alcachofa de ducha tipo lluvia y la ducha de mano Sola.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasola-shower-rail-set-ss
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1010
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)525
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)4.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers