Publique sus productos
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert
Sola Sink Colander Insert

    Sola Sink Colander Insert

    Traducido por Google,

    El colador para fregadero Sola es el accesorio ideal para disfrutar al aire libre. Este módulo intercambiable es compatible con nuestro fregadero pequeño de cocina para exteriores Sola y nuestro fregadero individual para exteriores Sola .

    El diseño empotrado del colador proporciona una plataforma resistente para almacenar alimentos, con ranuras que permiten que el líquido se drene directamente en el fregadero. Este accesorio de cocina es ideal para lavar frutas y verduras, descongelar alimentos o almacenar hielo.

    Su construcción en acero inoxidable de grado marino 316 ofrece una durabilidad excepcional y propiedades anticorrosivas, lo que lo convierte en la opción perfecta para un ayudante de cocina al aire libre de usos múltiples.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasola-sink-colander-insert
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosSola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)205
    • Profundidad (mm)425
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniClass Single Sinks