Publique sus productos
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout
Sola Wall-Mounted Spout

    Sola Wall-Mounted Spout

    Traducido por Google,

    El grifo mural Sola es la solución perfecta para su lavabo. Su estética elegante, su durabilidad garantizada y su impresionante funcionalidad contribuyen a modernizar cualquier baño.

    Además, su construcción en acero inoxidable 316 proporciona una excelente resistencia a la corrosión y al óxido, lo que garantiza que el grifo mural Sola sea adecuado tanto para aplicaciones en exteriores como en interiores.

    Características:

    – Construcción en acero inoxidable 316
    – PVD (Deposición Física de Vapor)
    – También apto para uso en exteriores (resistente a la oxidación y con propiedades anticorrosivas).

    Dimensiones:

    – Alcance de 200 mm
    – Diámetro de la placa posterior: 60 mm
    – Grosor de la placa posterior: 6 mm
    – Diámetro del caño: 24 mm
    Rosca hembra de ½ pulgada

    Tenga en cuenta:

    – Se recomienda combinar los productos de nuestra Colección Sola con nuestra gama de otros productos Sola para garantizar la uniformidad del color.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasola-wall-mounted-spout
    • Familia de productoSpouts
    • Grupo de productosSola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)84
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)205
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 316
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets