Publique sus productos
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    Traducido por Google,

    Con un acabado de dos texturas, el tirador para gabinetes texturizado Tezra brinda una solución ideal para los gabinetes de su cocina con un agarre fácil que incorpora detalles intrincados.

    Tezra es igualmente ideal para baños, lavanderías y cualquier otro gabinete de su hogar para lograr una apariencia moderna y única que defina su espacio.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatezra-textured-cabinetry-pull-220mm
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosTezra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)31
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Descripción Uniclass 2015General hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware